Termékek közzététele
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Soap dispenser

    Soap dispenser (6,2x8,7x16,5 CM) (250ml) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Specifikáció
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító251xx05
    • TermékcsaládBLACK AND WHITE
    • TermékcsoportACCESSORIES / SOAP DISPENSER
    • Megjelenés dátuma2020-10-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.54
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings