Termékek közzététele
PROJECT Corner Basket
Cosmic

PROJECT Corner Basket

Corner basket (22x22x6 cm)
Specifikáció
  • 51 - White

    61 - Black

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító251xx50
  • TermékcsaládPROJECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)220
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 17 11
  • OmniClass névShower Compartments
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings