Termékek közzététele
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Compact hybrid thermal unit, for indoor, outdoor or wall mounting, for heating, cooling and production of domestic hot water. SOLARfryo H from 24 to 34 kW are composed of a gas condensing boiler with an AISI 316L stainless steel R.S.C. heat exchanger consisting of three sets of round tubes that allow large water passages, a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer), and a 6 to 12 kW air-to-water inverter heat pump. Possibility of connection to solar thermal system. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:10. Energy efficiency class (ERP) = A.

Specifikáció
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSolarfryo24H-34H
  • TermékcsaládHybrid systems for home applications
  • TermékcsoportHigh efficiency hybrid systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1970
  • Szélesség (mm)390
  • Mélység (mm)895
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC