Termékek közzététele
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • TermékcsaládFaucet & Taps & Mixer
  • TermékcsoportAutomatic Basin Faucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)42
  • Mélység (mm)97.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets