Termékek közzététele
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • TermékcsaládFaucet & Taps & Mixer
  • TermékcsoportAutomatic Basin Faucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)143.5
  • Szélesség (mm)36
  • Mélység (mm)123
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets