Termékek közzététele
COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)
COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)

    COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)

    COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption / Recyclable or Recycled Content

    Message Communication for environmental friendlyCOTTO washbasin faucets save more than 20% water compared to conventional basin faucets. It helps to reduce the use of more water resources. Faucet for washbasin, hand wash, contains at least 45% recycled material.

    Starting Date : 22/11/2019

    Expired Date : 22/11/2022

    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption

      - Environmental label * Only TREES

      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOTTO_Basin_faucet_Trust_CT1058X_HM
    • TermékcsaládFaucet & Taps & Mixer
    • TermékcsoportBasin Faucet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)192
    • Mélység (mm)152
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

    Termék elérhetősége

    Ázsia