Termékek közzététele
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption / Recyclable or Recycled Content

    Message Communication for environmental friendly : COTTO showerheads save more than 20% water compared to conventional showerheads. It helps to reduce the use of more water resources. Shower cabins contain at least 13% recycled materials.

    Starting Date : 22/11/2019

    Expired Date : 22/11/2022

    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOTTO_Fixed_shower_RAIN_SHOWER_Z04V
    • TermékcsaládShower
    • TermékcsoportFixed Shower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)49
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

    Termék elérhetősége

    Ázsia