Termékek közzététele
COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A
COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A

    COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A

    COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption / Recyclable or Recycled Content

    Message Communication for environmental friendly : COTTO sink faucets save more than 20% water compared to conventional sink faucets. It helps to reduce the use of more water resources. Faucet for washing dishes Contains at least 45% recycled material.

    Starting Date : 22/11/2019

    Expired Date : 22/11/2022

    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOTTO_Kitchen_faucet_Scirocco_CT1136A
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)333
    • Mélység (mm)206
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők

    Termék elérhetősége

    Ázsia