Termékek közzététele
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
    Cramo

    Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500

    Thanks to its low weight and compact size, it is easy to carry a small hanger to the desired workplace. The cabin is supplied with lifting pipes and through holes in the support legs. In this way it can be easily unloaded with both a mobile lift crane and truck. The tank is on the whole 500L and therefore maintains good capacity. Otherwise, a plastic can of 25l for water supplies the utility to the sink itself.

    Specifikáció
    • Length x Width x Height (mm) - 1450 x 1450 x 2615
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARNPROASTC500
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilets Emulsion
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-28
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy

    Termék elérhetősége

    Európa