Termékek közzététele
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
    Cramo

    Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR

    GENERATOR DIESEL ≤75kVA ON TRAILER

    Atlas Copco's QAS portable diesel generators are designed to be moved regularly. Whether that be a few metres or hundreds of kilometres, you can be assured of their easy, safe movement capabilities and guaranteed performance, even in the harshest conditions.

    Specifikáció
    • Length x Width x Height (mm) - 5020 x 1670 x 2130

      Prime power - 60 kVA

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATLASCOPCOQAS60TR
    • TermékcsaládGenerators
    • TermékcsoportGenerators Diesel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-27
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
    • IFC besorolásTárgy