Termékek közzététele
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

COMPRESSOR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

The new XAS 88 small air compressors embodied all requirements defined by the rental company. In addition, all these features are available in a compressor that weigh below 750 kg so it can be towed without the need of a special driving license. Easy to tow and maneuver on site thanks to the low weight and small footprint.

Specifikáció
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóATLASCOPCOXAS88KD
  • TermékcsaládCompressors
  • TermékcsoportCompressors Diesel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-27
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa