Termékek közzététele
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    TELESKOPIC BOOM LIFT, DIESEL < 28 M

    Smooth and precise movements. Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise.


      Specifikáció
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóHAULOTTEHT28RTJPRO
      • TermékcsaládBoomlifts Telescopic
      • TermékcsoportBoomlifts Telescopic
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-06-22
      • Verziószám1
      Linkek
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
      • IFC besorolásTárgy