Termékek közzététele
HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Unrestricted working envelope with a max. 21.60 m horizontal outreach Unmatched versatility Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Excellent time to full height of 95 sec. thanks to fully proportional controls and simultaneous boom functions Optimized maintenance Exclusive modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Most rigid boom
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóha32-rtj-pro
  • TermékcsaládArticulating Booms
  • TermékcsoportDiesel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 leírásVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-23 13 11 19
  • OmniClass névPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK