Termékek közzététele
Handlers Telescopic: JCB - 525-60
Cramo

Handlers Telescopic: JCB - 525-60

4.4/5 csillag4.4(12 vélemény)

TELEHANDLER ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

JCB telehandler is designed to offer superb productivity, and the 525-60 Hi Viz Loadall is no different. Excellent visibility and manoeuvrability, versatile performance, potent power and innovation-driven efficiency are all part of the package. There’s also strength, durability and reliability built into every area of this Loadall from JCB

Specifikáció
    • Length MM 4000
    • Width MM 1840
    • Height MM 2190
    • Weight KG 5488
    • Lifting Height M 6
    • Horizontal Outreach M 2.64
    • Lifting Capacity KG 2500
    • Capacity at max Outreach KG 800
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJCB52560
  • TermékcsaládHandlers Telescopic
  • TermékcsoportHandlers Telescopic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-20
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Telehandler
  • IFC besorolásTárgy