Termékek közzététele
HTL 3617 - Telehandler
Haulotte

HTL 3617 - Telehandler

Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhtl-3617
  • TermékcsaládTelehandlers
  • TermékcsoportHTL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Telehandler
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 leírásLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-23 13 11 19
  • OmniClass névPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK