Termékek közzététele
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
    Cramo

    Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤19m 4WD 4WS STAGE V

    Specifikáció
      • LENGTH: 6270 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2590 MM
      • WEIGHT: 11380 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 17.51 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 13.34 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 550 KG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJCB540V180STV
    • TermékcsaládHandlers Telescopic
    • TermékcsoportHandlers Telescopic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Telehandler
    • IFC besorolásTárgy