Termékek közzététele
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

Specifikáció
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJLGTOUCAN10EL
  • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
  • TermékcsoportVertical Mast lifts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-14
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa