Termékek közzététele
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & productivity Industry leading horizontal outreach of 23.85 m Smooth and precise movements Outsanding RT capacities Safety & comfort Haulotte Activ'Lighting System for safe loading / unloading in conditions of low visibility Ultimate control & comfort is engineered to provide superior working-envelope efficiency Rugged boom design Cost efficiency Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostic) Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise Easy access to all components Modular platform quick and easy to repair Dual load 230 - 350 kg (optional) Haulotte Activ’Shield Bar 2.0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóht28-rtj-pro
  • TermékcsaládTelescopic Booms
  • TermékcsoportRTJ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_70
  • Uniclass 2015 leírásTelescopic platforms
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-23 13 11 19
  • OmniClass névPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK