Termékek közzététele
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 10 M, LICENSE PLATE

Specifikáció
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNIFTY120TLP
  • TermékcsaládBoomlifts Trailer Mounted
  • TermékcsoportBoomlifts Trailer Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-19
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy