Termékek közzététele
Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: POWER TOWER - ECOLIFT

PILLAR LIFT, MANUAL LIFT & PROPULSION. < 3 M

Specifikáció
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 1950 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPOWERTOWERECOLIFT
  • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
  • TermékcsoportVertical Mast lifts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-30
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy