Termékek közzététele
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
    C.R. Laurence

    Hemisphere Sliding Door Hardware System

    Sleek and compact, the Hemisphere Sliding Door offers subtle sophistication and features concealed fasteners and trolley. A 200 lb maximum weight capacity makes it the perfect choice for common glass door sizes in a wide variety of applications.

    Hemisphere rolling units are constructed from a solid piece of high-grade anodized aluminum for a superior quality you can see and feel. Rolling resistance can be adjusted to provide a seamless sliding experience regardless of glass panel weight.

    Specifikáció
    • Features & Benefits

      • 200 lb (90.7 kg) maximum door weight
      • Tested to 1,000,000 cycles
      • High-grade 6005A-T61 and 6061-T6 aluminum construction
      • Concealed fasteners and trolley
      • Wall mount or glass mount
      • Adjustable track height, door stops, and sliding resistance
      • For 3/8" (10 mm) to 1/2" (12 mm) monolithic tempered glass
      • Track can be cut to size or extended with track connectors
      • Single or bi-parting door options


      Available Finishes
      :

      • Black stainless and brushed stainless
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHemisphere-Sliding-Door-Hardware-System
    • TermékcsaládSliding Doors
    • TermékcsoportSliding Door Hardware Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 kódPr_75_30_23
    • Uniclass 2015 leírásDoor and gate operating hardware
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoor Hardware
    • OmniClass szám23-17 19 11
    • OmniClass névHardware for Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok