Termékek közzététele
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
    C.R. Laurence

    Palisades S90 Bi-Folding Door

    The Palisades S90 Bi-Folding Door represents the latest movable wall system innovation, offering the most desirable features in aesthetics and performance. Distinctly slim 4-3/4” vertical posts and 1-7/16” rails reduce visible hardware and produce clean sightlines that maximize views. Panel hinges are completely concealed to deliver a minimal, streamlined look.

    Compared to similar bi-folding doors in the market, the Palisades S90 provides superior thermal and structural performance using thermally broken framing and 1” insulating glass. Its distinguishing CW40 Performance Grade rating makes the system ideal for exterior applications where larger sizes, higher loading requirements, limits on deflection, and heavy use are expected.

    EPD and HPD now available.

    Specifikáció
    • Features & Benefits

      • CW40 Performance Grade rating
      • 4-3/4" wide vertical posts
      • 1-7/16" high panel rails
      • Completely concealed hinges
      • Thermally broken, 1" insulating glass
      • Maximum frame height: 12 feet
      • Bottom rolling track
      • Tested to 250,000 cycles
      • Florida Product Approval

      Available Finishes:Black Bronze Anodized, Satin Anodized, Black Powder Coat, White Powder Coat Glossed, Custom RAL Colors

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócrl-palisades-series-bi-fold-doors
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportFolding Doors
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-07-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok