Termékek közzététele
Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)
C.R. Laurence

Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

2" (50.8 mm) Depth; Projected, Fixed, or Casement
  • Polyurethane Thermal Break
  • C-70 Rated (Series 7200 Operable)
  • C-90 Rated (Series 7200 Fixed)
  • HC-75 Rated (Series 7300 Operable and Fixed)

Series 7200 and 7300 Windows are dry glazed with tape at the outside and E.P.D.M. elastomeric wedge on the inside. Vent construction is accomplished with tubular members, mitered and reinforced with an extruded aluminum corner key, and hydraulically crimped. Operating hardware options include 90° egress Four-Bar Hinges, 5 or 3 Knuckle Butt Hinges, Roto Operators, Friction Adjusters, and Stop Limit Arms. Locking hardware options include Cam Locking Handles, Two-Point Locking Handles, and Security Locks.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócrl-usalum-series-7200-7300
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportAluminum Windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows