The Essential Double Hung window offers a classic look with clean lines and simplified design. With strong, durable fiberglass to the exterior and interior, this window is virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization, and the window tilts and removes for easy cleaning.
Features: Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high; Durable and low-maintenance material to the interior and exterior; Low-profile, easy-to-operate locking mechanism; Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings; Top and bottom sash tilt and remove easily for maintenance/cleaning.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Óceánia | Európa | Ázsia |
|---|---|---|---|
Anguilla | Ausztrália | Gibraltár | Izrael |
Antigua és Barbuda | Törökország | ||
Aruba | |||
Bahama-szigetek | |||
Barbados | |||
Belize | |||
Bermuda | |||
Brit Virgin-szigetek | |||
Caribbean Netherlands | |||
Costa Rica | |||
Curaçao | |||
Dominikai Közösség | |||
Dominikai Köztársaság | |||
Egyesült Államok | |||
El Salvador | |||
Grenada | |||
Grönland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haiti | |||
Honduras | |||
Jamaica | |||
Kajmán-szigetek | |||
Kanada | |||
Kuba | |||
Martinique | |||
Mexikó | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panamaváros | |||
Puerto Rico | |||
Saint Kitts és Nevis | |||
Saint Lucia | |||
Saint Pierre és Miquelon | |||
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Sint Maarten | |||
Trinidad és Tobago | |||
Turks- és Caicos-szigetek | |||
Virgin-szigetek |