Termékek közzététele
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Altered State artfully mimics the look of oxidized steel, copper, iron zinc, and chromium in durable porcelain tile. Inspired by the uncommon compositions of metal artisans, this collection melds strength and style. As air and water age metal, Altered State's graphics evoke both processes with highly detailed visuals and glazes for a convincing metallurgic appearance.

    Lépjen kapcsolatba a Crossville céggel

    Specifikáció
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóatlered-state-porcelain-stone-tile
    • TermékcsaládTile
    • TermékcsoportPorcelain Stone
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass névCeramic Mosaic Tile Flooring