Termékek közzététele
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    For strength that rocks, simplicity that shines, and style that ignites, choose volcanically inspired Basalt Porcelain Stone®. Tough-yet-sophisticated tiles feature authentically fine graining, earthen shades, and a hint of crystalline sparkle. The result is a dynamic foundation that’s especially powerful in commercial settings.

    Lépjen kapcsolatba a Crossville céggel

    Specifikáció
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbasalt-porcelain-stone-tile
    • TermékcsaládTile
    • TermékcsoportPorcelain Stone
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass névCeramic Mosaic Tile Flooring