Termékek közzététele
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
    Crown Doors

    50/50 Hydraulic Door & Window System

    The patented 50/50 Hydraulic System combines the best features from our Bi-Fold and Single Swing Systems. The 50/50 provides an incredibly clean opening, requiring minimal exterior space in the open position and requires no maintenance, making it perfectly suited for architectural, commercial, and residential designs.

    Specifikáció
      • Maintenance-free!
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Built-in locking mechanism maintains system securely in closed position
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms a partial awning providing protection from the weather and sun
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhydraulic-50-50-door-system
    • TermékcsaládHydraulic
    • Termékcsoport50/50 System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001521
    • ETIM-névDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPanel Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors