Termékek közzététele
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Kubota heavy-duty engine - Rugged 4- cycle, liquid-cooled, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 1.1 electronic control is standard equipment and provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel Tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are also available.
  • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      Specifikáció
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítód1703-diesel-generator-series
      • TermékcsaládElectricity Generation Units
      • TermékcsoportDiesel Generator Sets
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-02-24
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAcél
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
      • IFC besorolásElektromos generátor
      • ETIM-kódEC002823
      • ETIM-névPower generator
      • UNSPSC névDiesel generators
      • UNSPSC kód26111601
      • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
      • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
      • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
      • OmniClass szám23-35 11 15 11
      • OmniClass névDiesel Generator Sets
      • CSI UniFormat II kódD5010
      • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika