Termékek közzététele
Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G14, 44-66 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G14, 44-66 kVA, 50Hz

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for stationary Standby and Prime Power duty applications.

Cummins medium-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power and fast response to load changes.

Alternator - Low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability and class H insulation.

Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.

Control system - The PowerStart® electronic control is standard equipment for 50 Hz products. It provides total genset system integration, including auto remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display.

Enclosures - Optional sound attenuated enclosures are available.

Warranty - Backed by a comprehensive warranty and worldwide distributor network.

Specifikáció
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C44D5e5040 / 3244 / 3544Diesel
    C44D5IE5040 / 3244 / 3544Diesel
    C55D5e5050 / 4055 / 4455Diesel
    C55D5IE5050 / 4055 / 4455Diesel
    C66D5e5060 / 4866 / 5366Diesel
    C66D5IE5060 / 4866 / 5366Diesel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódiesel-generator-india-4btaa33-g14-44-66-kva-50hz
  • TermékcsaládElectricity Generation Units
  • TermékcsoportDiesel Generator Sets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia