Termékek közzététele
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins® Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.
  • Control System - Standard PowerCommand® electronic control provides total system integration including remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry protection, output metering, auto-shutdown.
  • Cooling System - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókta38-diesel-generator-series
  • TermékcsaládElectricity Generation Units
  • TermékcsoportDiesel Generator Sets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • UNSPSC névDiesel generators
  • UNSPSC kód26111601
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 11
  • OmniClass névDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution