Termékek közzététele
Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins heavy-duty engine - Rugged 4- cycle, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 2.3 electronic control is standard equipment and provides total generator set system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Cooling system - Standard integral set mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are also available.
  • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
    Specifikáció
    • Generator Model

      Hz

      Prime kVA / kW

      Standby kVA / kW

      Rating

      Fuel Type

      DSHAD

      60

      261/209

      288/230

      230

      Diesel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóqsl9-g2-diesel-generator
    • TermékcsaládElectricity Generation Units
    • TermékcsoportDiesel Generator Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos generátor
    • ETIM-kódEC002823
    • ETIM-névPower generator
    • UNSPSC névDiesel generators
    • UNSPSC kód26111601
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass szám23-35 11 15 11
    • OmniClass névDiesel Generator Sets
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika