Termékek közzététele
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
    Archivált

    CWS Paradise Ladycare

    Paradise Ladycare hygiene box, approx. 12 l. Floor-standing, wall-mounted or as Non-Touch version. With view-protection in lid, wall mount and Non-Touch wall mount with LED display (red/green). Motor-operated lid opening (3 seconds) and automatic closing (with NT version), manual lid opening and closing with floor-standing and wall-mounted versions. Container, lid and wall mount in white plastic. Wall mount with disengaging lock and key. Power supply for NT: 4x LR 14 batteries. Sensor range 1-7 cm with < 0.5 second reaction time. Comes complete with batteries, fastening materials, delivery and installation. A service subscription for the disposal of hygienic waste via the CWS Ladycare service can be concluded directly with CWS. Ladycare Boxes: Paradise Ladycare floor standing: 575000 Paradise Ladycare wall-mounted: 574000 Paradise Ladycare NT: 573000 Format: 345 x 525 x 200 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító575000
    • TermékcsaládCWS ParadiseLine
    • TermékcsoportToilet hygiene box
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)525
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)1.528
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815