Termékek közzététele
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
SEPS2BIM

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF2020
  • TermékcsaládCan
  • TermékcsoportTrash
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)990
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)610
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
  • IFC besorolásFelszerelési elem