Termékek közzététele
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    The bicycle shelter LIGHT is designed to function as a protection for bicycles, charging stations, seat benches or elsewhere where needed in the public space. LIGHT is also available with an integrated solar cell system - SUNLIGHT. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bike parking solution.

    Specifikáció
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLIGHT-BicycleShelter-8000
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportCycle shelter LIGHT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1982
    • Szélesség (mm)8000
    • Mélység (mm)1950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)741
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 leírásCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 13
    • OmniClass névBicycle Shelters
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings