Termékek közzététele
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm
    CYKLOS

    LINK Modular Bicycle Garage 8000 mm

    LINK Bicycle Garage stands out for its functionality and ease of use for the cyclist. LINK is a Swedish made bicycle garage that builds on the principle of Cyklos previous cycle shelters, with good accessibility and no inner posts or other obstacles inside the construction.

    This version has a fixed width of 8000 mm and a modular length, so the garage can be extended in 2 meter steps to match the number of bike spaces needed on site. Glass facades, strong interior lighting, and automatic sliding doors combined with a robust and intuitive bicycle rack such as DELTA or the two tier rack OPTIMA or VENTURA create fast and commuter friendly bike parking.

    Specifikáció
    • Cyklos LINK width 8m (modular system)

      The width is fixed at 8000 mm. The length is modular and adjustable: it starts at 6 m per gable and can be extended in 2 m modules (1.6 m modules in areas with heavy snow during the winter season) to fit the required capacity.

      Doors:

      Delivered with one or two automatic sliding doors.

      Roof:

      Delivered prepared for Sedum, or as solid polycarbonate (PC).

      Foundation:

      Own concrete foundation.

      Material alternatives:

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanized + powder coated in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Poles and roof frame in steel.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLINK-bicycle-garage-8000x16000-mm
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle garage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3340
    • Szélesség (mm)6000
    • Mélység (mm)8000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11 13
    • OmniClass névBicycle Shelters

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Finnország
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText