Termékek közzététele
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch
MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch

    MagnaLatch® VIZAGE™ Gate Latch

    The Vizage Magnetic gate latch is made from 316 marine-grade stainless steel. It comes in two finishes: brushed or polished and adapts to many mounting applications. Blind fixed from the rear optimises the sleek finish with no visible fasteners.

    Specifikáció
    • Magnetic side-pull latch
      • Reliable magnetic latching
      • 316 marine-grade stainless steel
      • Corrosion resistant latch bolt
      • No visible fasteners (blind fixing from rear)
      • Polished or Brushed surface finishes
      • Lifetime Warranty


      Brand: Vizage™

      Product Code: MLSPS2V

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Privacy Gate, Safety Gate, Glass Gate

      Gate Material: Glass

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Ideal Gate Gap: 1/3" (8mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Brushed Metallic, Polished Metallic, Stainless Steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMagnaLatch-Vizage-Gate-Latch
    • TermékcsaládGate Latches & Locks
    • TermékcsoportLatches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeAusztrália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kapuk
    • UNSPSC névGates
    • UNSPSC kód301720
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 leírásGate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFences and Gates
    • OmniClass szám23-11 25 17
    • OmniClass névGate Hardware