Termékek közzététele
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™

    Shut It® Original BadAss™

    The ORIGINAL BadAss gate hinge is CNC machined to the tightest tolerances in the industry. Due to SHUT IT’s unique bushing design The ORIGINAL, like all other SHUT IT gate hinges, produces near frictionless movement with maintenance free usage.

    Heavy duty hinges tested to over 1 million cycles.
    Adjustable and powder-coatable.

    Specifikáció
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóShut-It-Original
    • TermékcsaládGate Hinges
    • TermékcsoportHinges
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeAusztrália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kapuk
    • UNSPSC névGates
    • UNSPSC kód301720
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 leírásGate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFences and Gates
    • OmniClass szám23-11 25 17
    • OmniClass névGate Hardware