Termékek közzététele
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Airtight attic ladder designed for easy access to storage spaces above the ceiling.

The lightweight aluminium folding ladder is easy to operate and features a safety mechanism designed to reduce the risk of finger pinching.

A handrail is provided on one side of the ladder as standard and can be added to the other side as an option.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

For indoor residential use with wood framing only.

Specifikáció
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóattic-ladder-airtight-cxtw
  • TermékcsaládAttic Ladder
  • TermékcsoportAirtight Type
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből