Termékek közzététele
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Specifikáció
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócanopy-large-suspended-rs-kh
    • TermékcsaládCanopies
    • TermékcsoportRS Visor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből