Termékek közzététele
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M

    Canopy (Compact Type) – RS-M

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and minimal architectural design.

    Designed for applications requiring a small projection, the RS-M provides a clean solution for building façades and openings.

    The direct anchoring system allows for simple installation while maintaining a slim and unobtrusive appearance.

    Available in two projection sizes to suit different installation requirements.

    Specifikáció
    • ■RS-M

      Type: Compact Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-M10 / RS-M18

      Projection: 100 mm / 180 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Maximum Single Width: 3600 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócanopy-compact-rs-m
    • TermékcsaládCanopies
    • TermékcsoportRS Visor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből