Termékek közzététele
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Corrosion-resistant airtight ceiling hatch made entirely of stainless steel.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

Designed with excellent corrosion resistance for long-term durability.

For indoor ceiling use only.

Specifikáció
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • TermékcsaládCeiling Hatch
  • TermékcsoportCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből