Termékek közzététele
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ
Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Ceiling Hatch (Standard Type) – CFZ

    Standard ceiling hatch designed for quick and easy installation.

    The speed holder allows the inner-frame board to be secured quickly by simply rotating the spring component.

    CFZ3 models feature a speed hanger for fast installation with flexible mounting positions on the outer frame.

    The trim-type frame minimizes gaps, helping to prevent dust and debris from falling through.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Specifikáció
    • ■CFZW330 / CFZW345 / CFZW360

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW330K / CFZW345K / CFZW360K

      Color: White

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330 / CFZ345 / CFZ360

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZ330K / CFZ345K / CFZ360K

      Color: Silver

      Type: Lockable

      Standard Size (Opening Dimensions): 303 × 303 mm / 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

       

      ■CFZW040

      Color: White

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm

       

      ■CFZ040 / CFZ045

      Color: Silver

      Type: For Wood Substrate

      Standard Size (Opening Dimensions): 403 × 403 mm / 454 × 454 mm

       

      ■CFZW33045 / CFZW33060 / CFZW324 / CFZW34560

      Color: White

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

       

      ■CFZ33045 / CFZ33060 / CFZ324 / CFZ34560

      Color: Silver

      Type: Semi-Standard Size

      Opening Dimensions: 303 × 454 mm / 303 × 606 mm / 418 × 606 mm / 454 × 606 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóceiling-hatch-standard-cfz
    • TermékcsaládCeiling Hatch
    • TermékcsoportStandard Type
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből