Termékek közzététele
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type) – CMJ

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    The slim design offers excellent aesthetics and ease of installation.

    The small trim on the outer frame allows for smooth installation.

    Manufactured at an ISO 14001-certified factory.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Specifikáció
    • ■CMJW30 / CMJW45 / CMJW60

      Color: White

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJ30 / CMJ45 / CMJ60

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

       

      ■CMJZ45 / CMJZ60

      Color: Black

      Standard Size (Opening Dimensions): 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóceiling-hatch-ultra-slim-joint-cmj
    • TermékcsaládCeiling Hatch
    • TermékcsoportUltra-Slim Joint Type
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből