Termékek közzététele
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    SLIDEX HCH-80NB / HCH-8015NB is a horizontal sliding door system designed for smooth and controlled door operation.

    The endless-type hydraulic control and rack are assembled into the rail for easy handling.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened forcibly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    The built-in temperature-adjusting device provides consistent opening power and door-closing speed within a temperature range of -10°C to 40°C.

    Specifikáció
    • HCH-80NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCH-8015NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóslidex-horizontal-type-hch-80nb-hch-8015nb
    • TermékcsaládSLIDEX
    • TermékcsoportHORIZONTAL TYPE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből