Termékek közzététele
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    SLIDEX HCS-200N is a slope-type self-closing sliding door system designed for heavy doors.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used to support heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Specifikáció
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóslidex-slope-type-hcs-200n
    • TermékcsaládSLIDEX
    • TermékcsoportSLOPE TYPE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)76
    • Szélesség (mm)3700
    • Mélység (mm)260
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)11.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből