Termékek közzététele
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Premium waste storage unit combining stainless steel with an elegant wood-grain design.

    Designed for quiet and durable operation while blending naturally into outdoor spaces.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Specifikáció
    • ■CKS-1307-MS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówaste-storage-stainless-wood-cks-ms2
    • TermékcsaládWaste Storage
    • TermékcsoportClean Stocker
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tárolás
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből