Termékek közzététele
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Compact steel storage unit with a water-resistant design that helps protect stored items from rainwater.

    With a depth of only 400 mm, it is suitable for installation in limited spaces.

    Ideal for temporary household waste storage, parcel deliveries, and general outdoor storage.

    Equipped with gas dampers on both sides for safe and smooth door operation.

    Drainage holes in the bottom panel allow for easy cleaning with water.

    Specifikáció
    • ■CKH-1004WB / CKH-1004GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 200 L

      Dimensions: W1000 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W900 × D350 × H570 mm

      Weight: 24 kg

       

      ■CKH-1304WB / CKH-1304GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 300 L

      Dimensions: W1300 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W1200 × D350 × H570 mm

      Weight: 28.5 kg

       

      Material: Painted Hot-Dip Galvanized Steel

      Water Resistance: IPX4

      Level Adjustment Range: 0–30 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówaste-storage-steel-gray-ckh-b
    • TermékcsaládWaste Storage
    • TermékcsoportClean Stocker
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tárolás
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből