Termékek közzététele
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for mounting on walls or ceilings.

    Models: ATRIA L22, ATRIA L48

    Specifikáció
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATRIA_L
    • TermékcsaládAtria
    • TermékcsoportLuminaires and specials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)238
    • Szélesség (mm)238
    • Mélység (mm)56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117