Termékek közzététele
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
    Daisalux

    HYDRA LD N3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Consists of a LED lamp that switches on if the power supply fails.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Specifikáció
    • Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCdVoltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 160
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHYDRA_LD_N3
    • TermékcsaládHydra
    • TermékcsoportSignalling luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)111
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117