Termékek közzététele
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
    Daisalux

    IKUS2222-S L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikáció
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIKUS2222-S_L
    • TermékcsaládIkus2222
    • TermékcsoportLuminaires and specials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)640
    • Szélesség (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117